Publier vos produits
Giantex 40" Upholstered Rolled Armed Bench
Giantex 40" Upholstered Rolled Armed Bench
Giantex 40" Upholstered Rolled Armed Bench
Giantex 40" Upholstered Rolled Armed Bench
    Giantex

    Giantex 40" Upholstered Rolled Armed Bench

    Traduit par Google,

    Design élégant de type U : il a une esthétique et un confort supplémentaires avec le beau design en forme de U. Le banc est un ajout parfait à votre décoration intérieure et sert parfaitement de banc de bout de lit ou de banc de changement de chaussures dans l'entrée.

    Accoudoirs ergonomiques : s'adaptent parfaitement à la courbe du corps, le bras peut être placé dans une position naturelle et confortable, créant un style élégant. Vous aurez plaisir à vous asseoir dessus.

    Tissus personnalisés : nous avons soigneusement sélectionné des tissus pour le banc et le tissu personnalisé est résistant à l'usure, difficile à rétrécir ou à se déformer après l'avoir utilisé pendant un certain temps.

    Rembourrage épais : le coussin du siège et des accoudoirs utilise une mousse haute densité et haute résilience, la douceur et la résilience sont ergonomiques pour le corps humain, ne se déforment pas facilement après une longue utilisation.

    Nettoyage facile du sol : les pieds du banc utilisent spécialement la conception « jambes hautes », laissant suffisamment d'espace pour nettoyer le sol. Il rend le nettoyage plus pratique et évite efficacement l'accumulation à long terme de poussière sous le banc. De plus, avec des clous de pieds antidérapants, le banc peut se fixer fermement au sol. Vous pouvez vous asseoir plus en toute sécurité et cela aide également à protéger le sol des dommages causés par les rayures.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Giantex #Banc #BedroomBench #UpholsteredBench #RolledArmBench

    Spécification
    • Specifications

      Material: MDF, Linen Cover, PE, Non-Woven Fabric
      Overall Dimensions: L40" x  W12.5" x H20";
      Seat Dimensions: L26.6" x W12.2"
      Seat Cushion Thickness: 7"
      Detachable Feet Dimensions: 8.7"
      Armrest Dimension: L12.4" x T6.8" x H4.5"
      Weight Capacity: 286lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Giantex-40-Inch-Upholstered-Rolled-Armed-Bench
    • Famille de produitsBench
    • Groupe de produitsUpholstered
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (15)
    2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)