Publier vos produits
Quadra
Quadra
Quadra
    Gibus

    Quadra

    4.7 sur 5 étoiles4.7(15 Avis)
    Traduit par Google,

    La pergola adossée qui est le fleuron de Gibus. Caractérisé par le brevet « Quadra System »

    Spécification
    • Pergola in powder coated aluminum, with stainless steel brackets and components. The design is characterized by the front frame showing an original diamond pattern. The guide does not project beyond the front edge of the gutter. It is available in wall mount, ceiling or self-bearing version (Pavilion model). The structure must have a minimum slope between 8% and 19% depending on the projection, and is equipped with water drainage gutter integrated in the legs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Med-Quadra
    • Famille de produitsPergola
    • Groupe de produitsPergolas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires