Publier vos produits
Fire sliding gates EI60 with doors

Fire sliding gates EI60 with doors

Traduit par Google,

Les portes coupe-feu coulissantes GSF BP EI30 et EI60 de Global System constituent une solution idéale pour séparer les zones coupe-feu d'un bâtiment. Ces portes empêchent la propagation du feu et du rayonnement thermique pendant la durée spécifiée. Elles peuvent être installées partout où il y a un espace libre de chaque côté de l'ouverture. La réglementation impose la présence de portes coupe-feu dans la plupart des bâtiments recevant du public, tels que les centres commerciaux, les musées, les hôpitaux, les immeubles d'habitation, les halls de production, les entrepôts, etc.

Spécification
  • FIRE RESISTANCE CLASS

    EI30 - EI60

    ADVANTAGES

    • three colors as standard (RAL9010 - white, RAL7035 - light grey, RAL7016 - anthracite)
    • high quality and aesthetics
    • easy assembly - all elements are matched already at the production stage
    • Hygienic Certificate
    • Declaration of Performance
    • CE Certificate
    • Environmental Declaration EPD

    FIRE SLIDING GATES COMPONENTS

    GSF BP fire cliding gates consist of:

    • gate leaf
    • running track unit
    • entrance pocket
    • ballast unit
    • wall stop
    • passage or emergensy exit doors

    A horizontal sliding fire door consists of fire-resistant leafs suspended from a door track. The door is held open by means of an electromagnetic holder. The door is closed by counterweight when it receives a fire alarm signal from the central fire alarm system or when the fire alarm button is pressed.

    OPTIONAL FEATURES

    • gate and covers in any color from the RAL palette
    • use category (number of working cycles) to C0
    • mounting on a steel structure according to Global System guidelines
    • possibility to make the gate from stainless steel
Spécifications techniques
  • Réference unique.fire-sliding-gates-ei60-with-doors
  • Famille de produitsSliding fire gates GSF BP EI
  • Groupe de produitsFire sliding gates GSF BP EI60
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-11-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)6056
  • Largeur (mm)7089
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu

Disponibilité de la région

L'Europe Asie