Publier vos produits
Hook B0105/94
Goman

Hook B0105/94

Traduit par Google,
CINTRE CHROMÉ SIMPLE
Spécification
  • SINGLE HANGER IN ALUMINUM COATED WITH GALVANIC CHROME, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PIN AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. CHROME TERMINAL. DIMENSIONS MM 56X37X32. TYPE GOMAN CODE B0105/94
Spécifications techniques
  • Réference unique.B0105-94
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsMIA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)37
  • Largeur (mm)32
  • Profondeur (mm)56
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)0.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Numéro OmniClass23-31 25 27
  • Titre OmniClassRobe Hooks