Le jardin de compostage anglais est une jardinière de compostage verticale empilable. L'extérieur circulaire est conçu avec une texture de brique pour lui donner cette apparence de pierre classique. Chaque dosette de jardinière peut contenir environ 5 gallons de substrat de culture et, grâce à sa construction circulaire, peut mettre en valeur les plantes et la végétation de tous les côtés. Ceci est particulièrement utile pour contrôler la quantité de soleil ou d'ombre reçue par certaines plantes en positionnant stratégiquement la jardinière autour de la maison ou parmi le feuillage. Les gousses peuvent également être empilées autant que vous le souhaitez (max 6 recommandé) ou utilisées comme jardinières individuelles autour d'une zone. Le jardin de compostage anglais comporte également un noyau évidé qui peut être rempli de terre, d'engrais et de compost supplémentaires. C'est parfait pour le vermicompostage car ils augmentent considérablement la production de nutriments lorsqu'ils sont mélangés au compost, ce qui fait prospérer les plantes. Lorsque les gousses sont empilées dans un jardin, les vers peuvent également pénétrer dans le compost par le bas, répandant des nutriments dans les plantes de la tour et dans le sol du jardin environnant. Chaque pod est fabriqué à partir de polyéthylène, un matériau naturellement inerte et incroyablement solide, résistant aux intempéries et à la nature. Il y a aussi plusieurs trous de drainage qui permettent à l'humidité de s'échapper pour éviter la pourriture des racines. Fabriqué aux États-Unis avec plusieurs options de couleur.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |