Publier vos produits
David design - Skift plus wood
David design - Skift plus wood

    David design - Skift plus wood

    Traduit par Google,
    SKIFT PLUS WOOD Une chaise élégante et confortable avec une structure en bois massif qui s'adapte à la plupart des intérieurs. Avec des accoudoirs suffisamment hauts pour le confort et pour se sentir en sécurité, mais même suffisamment bas pour passer sous la plupart des plateaux de table. Skift est conçu pour les utilisations contractuelles les plus difficiles avec un cadre en bois moulé à la fois dans le siège et le dossier/accoudoir. Un espace entre l'assise et le dossier associé à une assise lisse offre les meilleures possibilités de nettoyage et de rembourrage individuel pour chaque partie. Une chaise Skift Plus Wood a un design utilisable aussi bien en solitaire qu'en utilisation multiple dans une salle de conférence ou une salle à manger. Pieds massifs en bouleau ou en frêne. En option en chêne ou frêne teinté noir/blanc. Skift Plus Wood en chêne est également disponible avec une hauteur d'assise de 500 mm. Housses de siège amovibles en tissu en option. Skift Plus est également disponible avec différentes variantes de base, Skift Plus, Skift Plus 4, Skift Plus Swiveling et Skift Plus Wheel. Skift est également disponible dans une version plus petite appelée Skift, Skift Swiveling et Skift Wheel. Les derniers ajouts à la famille Skift sont le salon Skift et le canapé Skift.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Skift-plus-wood
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsSkift
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-28
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment