Publier vos produits
The Hut with Door
The Hut with Door
    Götessons

    The Hut with Door

    Les lignes simples et droites de la cabine s'inspirent du Monopoly classique et des pièces du jeu, qui procurent une forme intemporelle au concept populaire et pratique de « pièces les unes dans les autres ». La cabine peut avoir différentes fonctions : poste de travail individuel, petite salle de réunion debout ou assis ou zone de relaxation associée à la banquette The Hut Sofa. Cette année, nous avons doté la cabine The Hut d'une porte en plexiglas. Cela permet de personnaliser davantage la cabine, de l'isoler acoustiquement de l'extérieur et de préserver la confidentialité des échanges. La cabine est conçue par Workspace Finland et fabriquée par Gotessons. Mesures extérieures: l. 1880 H. 2270 P. 1800 Mesures intérieures: l. 1800 H. 2220 P. 1760.
    Spécification
    • Dimensions intérieures: L.1800 H.2200 P.1760
    Spécifications techniques
    • Réference unique.the_hut_with_front_screens_and_door
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsOffice dividers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2270
    • Largeur (mm)1880
    • Profondeur (mm)1860
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Cabine de bureau
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS