Publier vos produits
BOTANICAL 60X120 AUTUMN THINR
BOTANICAL 60X120 AUTUMN THINR
BOTANICAL 60X120 AUTUMN THINR
    Graiman

    BOTANICAL 60X120 AUTUMN THINR

    Traduit par Google,
    Botanical est une collection qui célèbre la richesse visuelle de la nature à travers le design. Avec trois teintes soigneusement sélectionnées, ce carrelage en porcelaine associe des motifs organiques et des textures douces qui évoquent les jardins anciens et les environnements botaniques. Son esthétique décorative, inspirée du style vintage, transforme les sols et les murs en toiles vivantes qui apportent caractère et chaleur.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.botanical-60x120-autumn-thinr
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-09-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)74
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage