Publier vos produits
Porcelain tile GROTTE 60X120 PARALELO THINR
Porcelain tile GROTTE 60X120 PARALELO THINR
Porcelain tile GROTTE 60X120 PARALELO THINR
    Graiman

    Porcelain tile GROTTE 60X120 PARALELO THINR

    Traduit par Google,

    Un marbre sculpté par le temps. À l'instar de sa cousine Grotte Meridiano, il s'inspire des grottes antiques. Sa texture réaliste allie porosité et douceur à des reliefs naturels grâce à une technique d'impression. Élégant et sobre, il présente un design fluide avec une coupe horizontale.

    Spécification
    • Ultrasense features cutting-edge pieces that blend matte and glossy finishes, creating subtle reliefs and depths for an unmatched sensory experience.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.grotte-60x120-paralelo-thinr
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-12-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)74
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Poids net (Kg)16.05
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage