Publier vos produits
NERO 60X120 MARQUINA THINR
NERO 60X120 MARQUINA THINR
NERO 60X120 MARQUINA THINR
    Graiman

    NERO 60X120 MARQUINA THINR

    Traduit par Google,
    Nero Marquina incarne l'élégance par le contraste. Sur un fond noir profond, ses veines d'un blanc éclatant se détachent avec un relief saisissant, révélant chaque détail du marbre naturel. La technologie Ultra Sense crée un jeu de textures unique, avec des veines lumineuses et sculptées sur une surface subtilement poreuse. Idéal pour les projets de design à fort impact visuel.
    Spécification
    • Ultrasense features cutting-edge pieces that blend matte and glossy finishes, creating subtle reliefs and depths for an unmatched sensory experience.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.nero-60x120-marquina-thinr
    • Famille de produitsNERO
    • Groupe de produitsSENSA
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-09-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)74
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage