Publier vos produits
Table à langer électrique 333-080-121
Granberg

Table à langer électrique 333-080-121

Fonctions et atouts
  • Table à langer avec plan stratifié 80 cm avec matelas.
  • Hauteur variable électriquement de 72 à 112 cm au dessus du sol.
  • Positionnement libre sur piètement ajustable.
  • Télécommande programmable facile d'utilisation.
Équipement de base

- Matelas
- 2 paniers de rangement à droite
- Échelle extensible à gauche
- Module de commande programmable
- Rebords de 20 cm.

Spécification
  • Hauteur de bordure
    200mm

    Largeur
    800mm

    Profondeur
    800mm

    Fixations
    Sur Pied

    Réglage de la hauteur

    720-1120 mm



    Vitesse
    30 mm / sec

    Poids Max. de l'utilisateur
    50 kg

    Raccordement électrique
    230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V disponible)

    Classe IP
    IP20

    Sécurité


    Matériaux

    élément de moteur : Aluminium anodisé
    Cadre de sol : Acier thermolaqué (gris RAL 9006) avec pieds réglables.
    Accessoires de la table de soins : Plastique moulé hygiénique
    Matelas : (LxPxH) 710x710x30 mm. Fabriqué en cuir artificiel sans phtalates. Housse et mousse froide certifiées selon la norme Ökotex 100 classe 1.



Spécifications techniques
  • Réference unique.k159
  • Famille de produitsTables à langer à hauteur variable
  • Groupe de produitsTables à langer électriques spécial bébé
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-13
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS