Publier vos produits
Table à langer électrique 332-082-03
Table à langer électrique 332-082-03
    Granberg

    Table à langer électrique 332-082-03

    • Table à langer électrique avec hauteur de travail réglable de 73 à 113 cm au dessus du sol.
    • La hauteur peut être ajustée rapidement (3cm/sec) et en toute sécurité : seul l'auxiliaire a accès à la commande de réglage.
    • Echelle optionnelle pour éviter le portage de l'enfant par l'auxiliaire et le rendre autonome pour accéder à la table.
    Fonctions et atouts
    • Table à langer avec plan stratifié 80 cm avec matelas.
    • Hauteur variable électriquement de 73 à 113 cm au dessus du sol.
    • Pieds réglables.
    Équipement de base

    - Matelas
    - 2 paniers de rangement
    - Échelle extensible
    - Module de commande programmable

    Equipements lavabo Standard

    - Robinet mélangeur extensible
    - 4 paniers de rangement
    - Bords latéraux

    Spécification
    • Hauteur de bordure
      55mm

      Largeur
      2320mm

      Profondeur
      800mm

      Fixations
      Sur Pied

      Réglage de la hauteur

      730 - 1130 mm



      Vitesse
      30 mm / sec

      Poids Max. de l'utilisateur
      50 kg

      Raccordement électrique
      230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V disponible)

      Classe IP
      IP20

      Matériaux

      élément de moteur : Aluminium anodisé
      Cadre de sol : Acier thermolaqué (gris RAL 9006) avec pieds réglables.
      Aménagement de la table de soins : Plaque en stratifié haute pression blanc avec moulure en bouleau massif

      Matelas :
      62 cm : (LxP) 530x750x30 mm
      80 cm : (LxP) 710x750x30 mm
      100 cm : (LxP) 910x750x30 mm
      120 cm : (LxP) 1110x750x30 mm

      Fabriqué en cuir artificiel sans phtalates. Housse et mousse froide certifiées selon la norme Ökotex 100 classe 1.

      Bordures : Bouleau massif verni transparent



    Spécifications techniques
    • Réference unique.k189
    • Famille de produitsTables à langer à hauteur variable
    • Groupe de produitsTables à langer électriques spécial bébé
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-13
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)2320
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS