Idéal pour : entraînement d'agilité/sport, football. Ce gazon non rempli de caoutchouc présente tous les avantages des générations précédentes et est encore plus performant dans les tests d'usure et de résistance. Le mélange de nylon et de polyéthylène est une combinaison 50/50 presque parfaite. Cela vous donne le véritable roulement de balle d'un terrain en nylon traditionnel, avec la douceur du gazon rempli de caoutchouc de nouvelle génération. Aucun remplissage en caoutchouc ne facilite l'entretien et jusqu'à 10 % de moins. Ces systèmes peuvent également être portables avec un velcro supplémentaire de 4" ou 8".
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |