Publier vos produits
Versati IV Monobloc

Versati IV Monobloc

Ce système Monobloc facilite son installation puisqu'il n’est constitué que d’une unité extérieure. Il peut être couplé avec un plancher chauffant, des radiateurs, des ventilo-convecteurs, et il est possible de générer de l’ECS si on lui adjoint un ballon de stockage. Elle bénéficie de puissances allant de 4 kW à 16 kW.
Spécifications techniques
  • Réference unique.VERSATI-IV-MB
  • Famille de produitsDomestic
  • Groupe de produitsATW - Outdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Numéro OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Titre OmniClassUnitary Air Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie