Publier vos produits
NUBIA
NUBIA
NUBIA
NUBIA
NUBIA
NUBIA
NUBIA
NUBIA
NUBIA
NUBIA
    Grespania

    NUBIA

    Traduit par Google,
    Carreau rectifié en pâte blanche, inspiré de la nature de la céramique, 8 coloris, unis et deux reliefs différents disponibles. Absorption d'eau E>10%, groupe BIII, selon UNE-EN 14411. Revêtement photocatalytique H&C Tiles avec propriétés purificatrices d'air, autonettoyantes et antibactériennes disponibles.
    Spécification
    • Colours: Blue, White, Coal, Taupe, Sand, Grey, Mink, Siena Format: 30x90 Suitable for interior wall cladding
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NUBIA
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsWall tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)8
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704