Publier vos produits
QUEBEC
QUEBEC
QUEBEC
QUEBEC
QUEBEC
QUEBEC
QUEBEC
QUEBEC
QUEBEC
QUEBEC
    Grespania

    QUEBEC

    Traduit par Google,

    La nouvelle série pour un trafic élevé

    La série Québec est une porcelaine technique traversante , spécialement conçue pour les zones à fort trafic, telles que :

    • Pavage des espaces publics extérieurs
    • Centres de transport
    • Centres commerciaux et de loisirs.
    • Hôtels et restaurants
    • Équipements sanitaires et sportifs
    • Construction de maisons privées en intérieur et en extérieur

    Les carreaux de porcelaine traversante/pleine masse ne sont pas émaillés , la couleur traverse tout le corps du carreau et il est entièrement vitrifié. Cela signifie que toute abrasion révélerait une surface identique à l’original. Ses performances et sa durabilité sont imbattables.

    Il est disponible dans une palette de couleurs naturelles (Noir, Anthracite, Ciment, Gris, Sable, Beige, Taupe) au format 60x60 et en deux épaisseurs, 12 et 15 mm. Sa texture douce, au relief subtil et au pouvoir antidérapant R10 B , est idéale pour tout projet architectural cherchant à créer un cadre aux lignes épurées et modernes.

    Le fait que la série Québec soit en porcelaine technique traversante signifie que cette collection est dotée de qualités techniques exceptionnelles et continuera à paraître aussi vibrante qu'elle l'était au tout premier jour.

    Spécification
    • Colours: Black, Anthracite, Cement, Grey, Sand, Beige, Taupe

      Format: 60x60 cm

      Thicknesses: 12 and 15 mm

      Suitable for indoor and outdoor flooring with high traffic

    Spécifications techniques
    • Réference unique.quebec
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsPorcelain tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)15
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture