Publier vos produits
KNX Commandes moteur
KNX Commandes moteur
KNX Commandes moteur
KNX Commandes moteur
    Griesser

    KNX Commandes moteur

    La commande de store intelligent et robuste est conçu pour les systèmes de protection solaire de façade tels que les stores vénitiens, les volets roulants, les stores bannes et les stores de façade. Il intègre toutes les fonctions essentielles pour un fonctionnement fiable et efficace.

    Grâce à la détection intelligente des positions de fin de course et à la mesure automatique du temps de déplacement, le système se positionne avec précision sur la position d’ombrage souhaitée. Cela garantit que la pièce est protégée du soleil uniquement lorsque c’est nécessaire, tout en maximisant la lumière naturelle.

    En mesurant et en analysant en permanence les temps de fonctionnement, le système s’adapte automatiquement aux changements dus au vieillissement des composants ou aux variations de température, assurant ainsi une précision durable.

    La fonction de suivi solaire automatique propose quatre positions préréglées : intimité, ombrage bas, ombrage haut et transparence. Elle assure un contrôle optimal de la lumière, du confort thermique et de la protection contre l’éblouissement, tant dans les espaces résidentiels que professionnels.

    Le mode « fonctionnement limité » protège efficacement les produits contre le vent, le gel et d’autres contraintes extérieures. Même dans ces conditions, le système reste partiellement opérationnel dans une zone de sécurité définie.

    Des boutons-poussoirs standards ou des lignes de commande peuvent être directement connectés aux entrées binaires de l’appareil. Ces entrées permettent de piloter directement les moteurs ou d’envoyer les commandes au système KNX pour une automatisation plus poussée.

    Spécification
    • Spécifications Techniques - JAX-3 / JAX-6 / JAX-9

      Connexions électriques

      Connexion secteur

      • Tension : 230 V AC ±10 %, 50 Hz
      • Disjoncteur : Max. 16 A
      • Consommation en veille : 1,5 W par canal
      • Type de connexion : Bornes à vis, 3 pôles (L, N, PE)

      Connexion KNX-BUS

      • Connexion : Bornes enfichables, rouge/noir, 2 x 4 pôles
      • Câble : 2 conducteurs, 0,5–0,8 mm (rigide)
      • Installation : Conforme à la norme KNX

      Sorties moteur

      • Type d’appareil :
        • JAX-1 : 1 sortie - Bornes à vis, 5 pôles (UP, DOWN1, DOWN2, N, PE)
        • JAX-3 : 3 sorties - Bornes à vis, 5 pôles (UP, DOWN1, DOWN2, N, PE)
        • JAX-6 : 6 sorties - Bornes à vis, 3 pôles (UP, DOWN1, DOWN2)
        • JAX-9 : 9 sorties - Bornes à vis, 2 pôles (UP, DOWN)
      • Type de moteur : Moteur asynchrone 230 V AC, 50 Hz
      • Courant max. moteur : 2,5 A avec 2 ou 3 fins de course mécaniques, facteur de puissance > 0,9
      • Protection moteur : Détection de fin de course intégrée, pas de connexion moteur en parallèle autorisée
      • Facteur de puissance : > 0,9

      Fonction locale et de groupe

      • Type de circuit : SELV (Très basse tension de sécurité)
      • Commande locale et de groupe via paire torsadée 4 fils (Ø 0,8 mm)
      • Longueur max. de câble : 100 m
      • LED de statut pour contrôle local et mode de fonctionnement

      Données mécaniques

      • JAX-3 :
        • Dimensions (L x H x P) : 205 x 70 x 50 mm
        • Poids : 380 g
        • Indice de protection : IP20 (EN 60529, fermé)
      • JAX-6 :
        • Dimensions (L x H x P) : 205 x 70 x 50 mm
        • Poids : 320 g
        • Indice de protection : IP20 (EN 60529, en armoire électrique correctement installée)
      • JAX-9 :
        • Dimensions (L x H x P) : 157 x 90 x 57 mm
        • Poids : 320 g
        • Indice de protection : IP20 (EN 60529, en armoire électrique correctement installée)
      • Classe de sécurité : II selon EN 60730-1
      • Tension d’impulsion nominale : 4000 V (IEC 60664-1)
      • Température de fonctionnement : +5 à +45 °C

      Installation :

      • JAX-3 : rail DIN, goulotte, plancher technique, mur ou plafond
      • JAX-6 / JAX-9 : en armoire sur rail DIN 35 mm selon DIN EN 60715
    Spécifications techniques
    • Réference unique.knx_motor_controls
    • Famille de produitsControls
    • Groupe de produitsKNX
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Quincailleries de fenêtres
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Description de l'Uniclass 2015Window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 11
    • Titre OmniClassWindow Components 
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls