Publier vos produits
Atrio 3-hole basin mixer Size L
GROHE

Atrio 3-hole basin mixer Size L

Traduit par Google,
Mitigeur lavabo 3 trous Atrio Taille L
Spécification
  • 1/2" ceramic disc valve, 90° with GROHE Water Saving technology for water saving Maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min swivel mouth Selectable rotation angle between: 0° / 150° / 360° 1 1/4" pop-up drain flexible connection mouth-screws complete with cross handles
Spécifications techniques
  • Réference unique.20643000
  • Famille de produitsAtrio
  • Groupe de produitsAtrio
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie