Publier vos produits
Fire protection window EI₂ 30
Fire protection window EI₂ 30
Fire protection window EI₂ 30

    Fire protection window EI₂ 30

    Traduit par Google,

    Fenêtre coupe-feu (simple et double vantail) certifiée EI230 avec vantail pivotant. Conçue pour une installation en façade, elle offre une résistance au feu de 30 minutes, une protection contre la fumée (S200) et une fermeture automatique (C2). Fabriquée en bois sélectionnés (pin, meranti, pin rouge ou chêne), elle présente des parcloses apparentes et un profilé de protection contre les intempéries en aluminium (en option). Équipée d'un vitrage de sécurité (ESG/VSG), d'une quincaillerie autobloquante et de ferme-portes intégrés ou en applique (en option). Idéale pour les façades coupe-feu alliant protection et fonctionnalité.

    Spécification
      • Thermal insulation Uw at Ug:0.6 W/m2K > Uw = 1.0 W/m2K
      • Sound insulation: 42 dB
      • Construction depth: 92 mm
      • Max. sash dimensions (1-leaf): 1300 mm x 2700 mm
      • Approval: TSH
      • Outdoor use
      • There are 4 material options available: wood - pine, wood - meranti, wood - red grandis, and wood - oak.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fire-protection-window-ei
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)92
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Classification IFCFenêtre

    Disponibilité de la région

    L'Europe