Publier vos produits
UCRI, North America
Grundfos

UCRI, North America

4.0 sur 5 étoiles4.0(6 Avis)
Traduit par Google,
Les pompes Grundfos UCRI sont des pompes en ligne centrifuges multicellulaires verticales, conçues pour l'alimentation en eau, le traitement de l'eau et presque toutes les solutions industrielles, y compris les liquides à haute pression, chauds, dangereux, inflammables et agressifs.
Spécification
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0 7.0) 6. Premium efficiency IE3./IE4. motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
Spécifications techniques
  • Réference unique.ucrifam
  • Famille de produitsVertical multistage centrifugal inline pump
  • Groupe de produitsVertical multistage centrifugal inline pump
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-04-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCDébit de tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Description de l'Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Code CSI MasterFormat 201443 23 31
  • Titre CSI MasterFormat 2014Vertical Centrifugal Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 13
  • Titre OmniClassCentrifugal Pumps
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
Produits similaires

4.0 sur 5 étoiles 4.0 (12)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (39)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (14)
3.4 sur 5 étoiles 3.4 (31)
3.0 sur 5 étoiles 3.0 (5)
4.7 sur 5 étoiles 4.7 (10)