Publier vos produits
Groupe Électrogène Ouvert Perkins 10kVA
Grupel

Groupe Électrogène Ouvert Perkins 10kVA

2.4 sur 5 étoiles2.4(11 Avis)

Groupe électrogène diesel de 10kVA avec moteur Perkins modèle nº 403A-11G1 et alternateur Leroy-Somer modèle nº TAL040C.

Spécification
    • Triphasé
    • Diesel
    • Perkins / 403A-11G1  
    • Leroy-Somer / TAL040C
    • DSE / 7320 
    • Préchauffage
    • Capteur température d'eau
    • Capteur de pression d'huile
    • Protection différentielle
    • Bac de rétention
    • Préfiltre de carburant
    • 50 Hz 
    • 1500 rpm 
    • 400 V
    • Puissance de secours (STP) (kVA/kW): 9 kVA / 8 kW
    • PS
    • Puissance en continue (PRP) (kVA/kW): 9 kVA / 7 kW
    • Autonomie 75% (H): 15,4
Spécifications techniques
  • Réference unique.open-perkins-generator-10kva
  • Famille de produitsSmart (10 - 30kVA)
  • Groupe de produits> 10 kVA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1110
  • Largeur (mm)850
  • Profondeur (mm)1250
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)319
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26
  • Numéro OmniClass23-35 11 00
  • Titre OmniClassElectrical Generators

Disponibilité de la région

Amérique du Sud L'Europe
Brésil
Portugal