Publier vos produits
OS DOUBLE FIXED FRAME WITH FC01 UNDERNEATH
OS DOUBLE FIXED FRAME WITH FC01 UNDERNEATH
    SOSOARES

    OS DOUBLE FIXED FRAME WITH FC01 UNDERNEATH

    Système minimaliste coulissant avec rupture de pont thermique
    Spécification
    • Spécialement conçu pour les grandes portées le système minimal coullissant OS-D+[32mm] apporte une solution aux nouvelles tendances architecturales qui cherchent à conjuguer le maximum de transparence avec une vue structurelle minimale.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gss_os_double_fixed_frame_with_fc01_bellow
    • Famille de produitsOS
    • Groupe de produitsWindows Aluminium
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 13 21
    • Titre OmniClassMetal Awning Windows