Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

Ebano Facing Brick

No d'article: ladrillo-caravista-ebano
Fabricant: Grupo Díaz Redondo
Famille de produits: Walls
Groupe de produits: Facing Brick
Largeur (mm): 114
Profondeur (mm): 240
Date de publication: 2018-09-11
Numéro d'édition: 1
Type: Building Material
Télécharger (9)
The ebony face brick is our latest creation to complete the chromatic range of dark tones in our catalog. Made with clays specially selected to give that dark brown color almost black, ebony color. It is a brick of great architectural value that combines in perfect harmony with our range of light colors. It is simple and unique, with great aesthetic qualities.


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en: Spain
Fabriqué en: Spain
Poids net (kg): 1.17

Catégorie de BIMobject: Matériaux de construction - Maçonnerie
Classification IFC: Wall
Nom UNSPSC: Ceramic bricks
Code UNSPSC: 30131602
Uniclass 1.4 Code: L3211
Uniclass 1.4 Description: Clay bricks
Uniclass 2.0 Code: PR-80-50-15
Uniclass 2.0 Description: Clay Bricks
Uniclass 2015 Code: Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 Description: Clay bricks
NBS Reference Code: 80-50-15
NBS Reference Description: Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Brick Masonry
Numéro OmniClass: 23-13 21 19 13
Titre OmniClass: Face Bricks
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Building Materials - Bricks & Blocks

Nom Valeur
Application facades, partitions and load-bearing walls
Material ceramic
Recommended Use facades, partitions and load-bearing walls

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material ceramic

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés