Publier vos produits
Perfect 190 IG Blind - Window
Perfect 190 IG Blind - Window
Perfect 190 IG Blind - Window

    Perfect 190 IG Blind - Window

    Traduit par Google,

    GS Perfect 190 a une profondeur de système de 170 ou 190 mm et convient aux épaisseurs de mur normales à plus grandes (brique, béton, bois).

    TOUT EN UN DU POINT DE VUE ÉCONOMIQUE :

    • Système de fenêtre
    • Appuis de fenêtre
    • protection solaire
    • Moustiquaires
    • Vitrage barrière de sécurité
    • Séquence d'assemblage en continu
    • Travaux de façade optimisés
    • Planification simplifiée
    • La chaîne de processus est optimisée au maximum

    TECHNIQUEMENT UNIQUE

    • Système tout en un
    • Flexible et modulaire
    • Peut être converti ou mis à niveau ultérieurement
    • Situations d'installation définies et testées
    • Unité de soudure fermée
    • Assombrissement maximal
    • Niveau de plâtre linéaire sur 3 côtés
    • Pas de niche, pas de plâtre de soffite

    Spécification
    • Venetian blinds:

      • Lamella width 93mm and 80mm
      • 73mm Z-Lamella (nur Pefect130) -Wall strength 0,44mm
      • 93mm Z-Lamella - Z Slat with rolled- in welting
      • 80mm C-Lamella -Zinc die cast guide nipple

      Roller shutters:

      • slat deck height 37mm
      • 37/8mm Alulamella -slat thickness 8mm
      • wall strength 0,30mm
      • PU foam on the inside

      Insect screens:

      • vertical blend
      • horizontal sliding pleates blinds -Roller: Screen Standard or Premium
      • simple maintenance -Roller: available up to 2m wide
      • Retrofittable and convertible -pleated: available up to 7,2m2

      Parapet glazing:

      Preparation for 16mm or 25 mm

      The following properties and classifications are required in accordance with the product standard for windows DIN EN 14351-1:
      Profile system GS Perfect 190 Series 300
      Air permeability according to DIN EN 12207
      Classification: 4
      Water tightness according to DIN EN 12208
      Classification, test method A : 9A
      Resistance to wind load according to DIN EN 12210
      Classification: C4
      Thermal insulation Uf-value: 1.1 W/m2K
      Wood type: Spruce
      Heat transmission value: Uw: </=0.9 W/m2K
      Heat transmission value: Ug: 0.6 W/m2K (according to Federal Gazette)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Perfect-190-IG
    • Famille de produitsWindow
    • Groupe de produitsPerfect Window
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Hongrie
    Italie
    Luxembourg
    République tchèque
    Slovénie

    Produits similaires