Publier vos produits
Toilet Nautic 1546
Toilet Nautic 1546
Toilet Nautic 1546
Toilet Nautic 1546

    Toilet Nautic 1546

    Traduit par Google,
    La gamme Nautic est notre gamme de salle de bains la plus attrayante et la plus inspirante à ce jour. Une salle de bain meublée avec Nautic est belle, fraîche et son design donne une sensation harmonieuse qui se fond bien dans la pièce. Il s'agit de notre gamme de produits la plus large et comprend tout ce dont vous avez besoin pour votre salle de bain.
    Spécification
    • •Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB111546
    • Famille de produitsNautic
    • Groupe de produitsToilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)345
    • Profondeur (mm)650
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enHongrie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code ETIMEC011318
    • Nom ETIMToilet combination
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets