Publier vos produits
Toilet Nordic3 3510

Toilet Nordic3 3510

Traduit par Google,
Design fonctionnel aux dimensions scandinaves standard Réservoir de chasse sans condensation à couverture totale"
Spécification
  • •Functional design with standard Scandinavian dimensions •Full-coverage condensation-free flush tank
Spécifications techniques
  • Réference unique.GB113510
  • Famille de produitsNordic³
  • Groupe de produitsToilet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-08-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)865
  • Largeur (mm)355
  • Profondeur (mm)660
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Code ETIMEC011318
  • Nom ETIMToilet combination
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets