Publier vos produits
Bathtub with half panel – 1300 x 700
Bathtub with half panel – 1300 x 700
Bathtub with half panel – 1300 x 700
Bathtub with half panel – 1300 x 700

    Bathtub with half panel – 1300 x 700

    Traduit par Google,
    Fabriqué en acier au titane et émail, une combinaison extrêmement durable Complet avec cadre de panneau avant, vanne de fond équipée et tuyau de vidange Le cadre du panneau avant peut être déplacé latéralement ou vers l'arrière pour faire de la place pour la tuyauterie murale Le panneau avant complet comporte une section inférieure coulissante pour faciliter le nettoyage Pieds réglables pour une baignoire robuste et stable – même sur des sols irréguliers Poignées de soutien et traitement de fond antidérapant disponibles en option pour une baignoire plus sûre Glazeplus disponible en option pour un nettoyage rapide et écologique
    Spécification
    • Bathtub with frame 1300 x 700 x 490 Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe Adjustable feet for a robust and stable tub
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB2113006413
    • Famille de produitsBathtub
    • Groupe de produitsBathtub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)1300
    • Profondeur (mm)390
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Åland
    Danemark
    Estonie
    Finlande
    Islande
    Lettonie
    Lituanie
    Norvège
    Suède