Publier vos produits
Shower Column Round Atlantic
Shower Column Round Atlantic
    Archivé

    Shower Column Round Atlantic

    Atlantic is raising the bar on the concept of “standard”. A natural, contemporary and stylistically pure design, backed by authentic Gustavsberg quality.
    Spécification
    • Water and energy saving; flow hand shower 7,5 l/min, head shower 12 l/min Super slim round head shower Ø250 mm Can be combined with Gustavsberg bathtub spout
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB41205030
    • Famille de produitsAtlantic
    • Groupe de produitsShower mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1165
    • Largeur (mm)275
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap