Publier vos produits
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off

    Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off

    Traduit par Google,
    • Bec pivotant à 110° (blocs 0° et 60° inclus)
    • Levier avec marquage de couleur clair pour l'eau chaude et l'eau froide
    • Soft move, une technologie pour une manipulation douce et précise
    • Disponible sans plomb, chromé et noir mat :
    • Chrome sans plomb : GB412050980
    • Noir mat : GB4120509853
    • Noir mat sans plomb : GB41205098053

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB41205098
    • Famille de produitsAtlantic
    • Groupe de produitsKitchen mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)212
    • Profondeur (mm)330
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap