Publier vos produits
New Nautic Shower mixer. Shower connection upwards, 160 c-c
New Nautic Shower mixer. Shower connection upwards, 160 c-c
    Archivé

    New Nautic Shower mixer. Shower connection upwards, 160 c-c

    Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-stop, adjustable maximum flow Adjustable max temperature for increased scald protection Type-approved non-return valves in the inlet Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB]
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB41206024
    • Famille de produitsNew Nautic
    • Groupe de produitsShower mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)118
    • Largeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap