Publier vos produits
Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout
Archivé

Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout

With side sprayer and wall holder
Spécification
  • Energy class A, saves water and energy. Eco-start, 17°C when lever straight forward. Adjustable comfort flow and comfort temperature
Spécifications techniques
  • Réference unique.GB41214145
  • Famille de produitsNautic
  • Groupe de produitsWashbasin mixer with 150 mm spout.
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-08-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)160
  • Profondeur (mm)180
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireZinc
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEC011328
  • Nom ETIMWashbasin mixing tap