Publier vos produits
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout

    Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout

    Traduit par Google,
    Levier à prise facile avec marquage de couleur clair pour le chaud et le froid Soft move, technologie pour une manipulation fluide et précise Eco-flow pour l'efficacité de l'eau et de l'énergie Eco-stop, débit maximum réglable Joint en céramique pour éviter les gouttes et assurer une longue durée de vie Intérieur intelligent, durable construction pour les besoins futurs Classe énergétique C Température maximale réglable pour une meilleure protection contre les brûlures Tous les composants sont fabriqués dans des matériaux agréés pour les aliments Laiton de qualité DZR Écrou de fixation rapide breveté pour une installation facile Raccordement d'eau flexible homologué pour une installation plus simple Protection contre le refoulement conformément à la norme SS-EN 1717 [AA] Peut être équipé d'un levier allongé Design Propeller AB
    Spécification
    • Energy class A, Also available, with 3/8" nut, GB41216045R. Lead free version GB412160450
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB41216045
    • Famille de produitsNautic
    • Groupe de produitsWashbasin mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)167
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap