Publier vos produits
Built in bathtub, off set left
Built in bathtub, off set left
Built in bathtub, off set left
Built in bathtub, off set left

    Built in bathtub, off set left

    Traduit par Google,
    Baignoire décalée pour installation encastrée, conçue pour être placée en coin.
    Spécification
    • •Offset bathtub for built-in installation designed for corner placement •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB2082570
    • Famille de produitsBuilt in bath
    • Groupe de produitsBuilt in bath
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1570
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs