Publier vos produits
Ducentic Vanity 100cm, stone worktop, leg frame

Ducentic Vanity 100cm, stone worktop, leg frame

Traduit par Google,
Créé pour le 200e anniversaire de Gustavsberg, célébrant l'héritage de l'artisanat et du design Système de montage qui le rend facile et rapide à installer et à régler Intérieur de tiroir spacieux sans avoir besoin d'une découpe pour le siphon, créant plus d'espace de rangement Tiroir à fermeture douce pour une fermeture silencieuse et en douceur Tiroir à extension complète offrant un aperçu complet de toutes choses Avec espace pour la tuyauterie externe derrière les tiroirs Adapté pour l'installation de Vatette V6 dans l'armoire Une variété de poignées de différents styles comme accessoires Fabriqué dans des matériaux résistants à l'humidité pour les environnements humides Siphon inclus dans le paquet avec le lavabo/plan de travail
Spécifications techniques
  • Réference unique.GB71DCVU10_LF
  • Famille de produitsDucentic
  • Groupe de produitsVanity unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)854
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)470
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondairePanneau MDF
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage

Disponibilité de la région

L'Europe