Publier vos produits
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm

    Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm

    Traduit par Google,
    Profondeur étroite (41 cm) - convient également aux petites salles de bains Compartiment caché pour ranger de petites choses Espace de montage pour une prise électrique Le compartiment rabattable offre un espace de rangement supplémentaire Système d'installation - facile à monter - facile à régler Tiroirs à fermeture douce pour une fermeture douce et silencieuse Tiroirs entièrement extensibles pour une vue d'ensemble de toutes vos affaires Disponible en trois styles différents Même couleur sur le cadre de l'armoire, les portes et les tiroirs Espace pour la plomberie derrière les tiroirs Plusieurs poignées disponibles en option Évier entièrement recouvert Siphon de lavabo avec fonction popup pour économiser de l'espace dans l'armoire Matériau : MDF peint résistant à l'humidité, qualité salle de bain.
    Spécification
    • 1000 x 410 x 565 mm, 2 drawers and one fold out compartment With wash basin and water trap
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB71GCVU10DHWB
    • Famille de produitsGraphic
    • Groupe de produitsBathroom furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)566
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)410
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enFinlande
    • Poids net (Kg)63.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEC011382
    • Nom ETIMWashbasin lower cupboard
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets