Publier vos produits
HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino

HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino

Traduit par Google,
HAFELE_Hotte-de-plaque-encastrable_Crotone-Paltino _495.06.398
Spécification
  • • 4 Cooking zones: Front 210 x 191 mm (1,600/1,850 W) - Powerbooster Rear 210 x 191 mm (2,100/3,000 W) - Powerbooster Bridge zone (3700 W), Left & right power function limitation: 2,500/3,000/3,500/3,700 W • Touch control, 9 Stages power setting • Safety lock, Timer 1-99 minutes • Automatic pan detection, Residual heat indicator • Countdown • Overflow safety device • Automatic power off
Spécifications techniques
  • Réference unique.HAFELE_Built-In-Hob-Hood_Crotone-Paltino
  • Famille de produitsHob-Hood
  • Groupe de produitsBuilt-In
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)55
  • Largeur (mm)770
  • Profondeur (mm)515
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Numéro OmniClass23-21 23 23
  • Titre OmniClassResidential Food Cooking Equipment