Publier vos produits
HAFELE Glass Swing Door Closers Floor Spring TS 500 NV GEZE
HAFELE Glass Swing Door Closers Floor Spring TS 500 NV GEZE
HAFELE Glass Swing Door Closers Floor Spring TS 500 NV GEZE

    HAFELE Glass Swing Door Closers Floor Spring TS 500 NV GEZE

    Spécification
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • For single and double action doors • Latching action valve adjustable • Closing force valve adjustable • Closing speed valve adjustable • With fixed backcheck • Closing effect from 170º • Safety value against overloading • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Spécifications techniques
    • Réference unique.HAFELE_Glass_Swing_Door_Closers_Floor_Spring_TS_500_NV_GEZE
    • Famille de produitsGlass Swing Door
    • Groupe de produitsHardware for Glass Swing Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)42
    • Largeur (mm)82
    • Profondeur (mm)278
    En rapport
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Numéro OmniClass23-17 19 11
    • Titre OmniClassHardware for Doors

    Disponibilité de la région

    Asie