Publier vos produits
HAFELE Glass Swing Door Closers Floor Spring TS 550 NV GEZE

HAFELE Glass Swing Door Closers Floor Spring TS 550 NV GEZE

Spécification
  • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • For single and double action doors • Latching action valve adjustable • Closing force valve adjustable • Closing speed valve adjustable • With fixed backcheck • Safety value against overloading • Suitable for DIN right hand and DIN left hand • With progressive adjustable hold–open function from 80º-165º • Hold–open function can be adjustable to delay function
Spécifications techniques
  • Réference unique.HAFELE_Glass_Swing_Door_Closers_Floor_Spring_TS_550_NV_GEZE
  • Famille de produitsGlass Swing Door
  • Groupe de produitsHardware for Glass Swing Door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)54
  • Largeur (mm)82
  • Profondeur (mm)342
En rapport
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Numéro OmniClass23-17 19 11
  • Titre OmniClassHardware for Doors

Disponibilité de la région

Asie