Publier vos produits
HAFELE LIEBHERR Appliances Freestanding CNPef 4516 Comfort

HAFELE LIEBHERR Appliances Freestanding CNPef 4516 Comfort

Traduit par Google,
  • 534.76.510
  • Le congélateur inférieur 534.76.510 (CNPef 4516) est la solution pratique et élégante pour les installations à faible encombrement telles que les studios.
  • Grâce à VarioSpace, les tiroirs et les étagères en verre de sécurité peuvent être retirés pour créer facilement un espace de stockage supplémentaire pour les produits surgelés plus volumineux.
  • Le contrôle indépendant de la température des compartiments réfrigérateur et congélateur est facilité par DuoCooling, deux circuits de refroidissement réglables séparément pour empêcher l'échange d'air entre les deux compartiments. Cela élimine les transferts d'odeurs et évite le dessèchement des aliments.
  • Pour les ménages plus nombreux, doublez votre capacité de stockage de nourriture en installant deux unités ensemble.
Spécifications techniques
  • Réference unique.HAFELE_LIEBHERR_Appliances_Freestanding_CNPef_4516_Comfort
  • Famille de produitsAppliances
  • Groupe de produitsCoffee Machine
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1859
  • Largeur (mm)747
  • Profondeur (mm)630
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
  • Poids net (Kg)95
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Numéro OmniClass23-21 21 27
  • Titre OmniClassCommercial Refrigerators And Freezers

Disponibilité de la région

Asie