Coffret monobloc en acier, classe d'isolation I, IP65, IK10, adapté à la production d'ensembles d'appareillage selon EN 61439-1 / -3 et à l'ensemble d'automatisation. La serrure standard est une serrure triangulaire de 8 mm, échangeable avec un insert à double panneton de 3 mm ou un insert carré de 8 mm ; Possible de remplacer par une poignée avec une clé COD. 427. Charnière de porte standard à droite. Plaque de montage galvanisée pour l'installation d'appareils. Puis kits pour MCCB disponibles jusqu'à 250A. Marche modulaire hauteur 200 mm ou 150 mm. Possibilité de choisir 21 tailles différentes, montage mural, mais installation au sol possible également pour des dimensions plus grandes comme 500x200 mm, 500x250 mm, 600x250 mm, 600x300 mm, 800x250 mm, 800x300 mm.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Autriche |