Publier vos produits
Czech Republic-Electrical enclosures Orion Plus
Czech Republic-Electrical enclosures Orion Plus
    Hager

    Czech Republic-Electrical enclosures Orion Plus

    Traduit par Google,
    Boîtier monobloc en acier, classe d'isolation I, IP65, IK10, adapté à la réalisation d'ensembles d'appareillage selon la norme EN 61439-1/-3 et à l'assemblage d'automatisation. La serrure standard est triangulaire de 8 mm, échangeable avec un insert à double panneton de 3 mm ou un insert carré de 8 mm ; Possibilité de le remplacer par une poignée avec une clé COD. 427. Charnière de porte standard à droite. Plaque de montage galvanisée pour l'installation d'appareils. Puis des kits pour MCCB disponibles jusqu'à 250A. Marche modulable hauteur 200 mm ou 150 mm. Possibilité de choisir 21 tailles différentes, montage mural, mais installation possible au sol également pour des dimensions plus grandes comme 500x200 mm, 500x250 mm, 600x250 mm, 600x300 mm, 800x250 mm, 800x300 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CZ-Orion_Plus_enclosures
    • Famille de produitsPortfolio Czech Republic
    • Groupe de produitsCZ-Enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-25
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Code ETIMEC000058
    • Nom ETIMEmpty cabinet

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    République tchèque