Publier vos produits
HB630 Series Sliding Door Lock - 55mm Backset
HB630 Series Sliding Door Lock - 55mm Backset

    HB630 Series Sliding Door Lock - 55mm Backset

    Traduit par Google,

    Idéal pour les portes coulissantes extérieures en bois et en aluminium de style large où le verrouillage est requis.

    Le système coulissant Halliday + Baillie Key Lock avec axe de 55 mm peut être utilisé sur les portes intérieures ou extérieures. La série HB630 a plusieurs configurations, pour s'adapter à l'utilisation de la porte. Les cylindres sont commandés séparément avec confirmation de l'épaisseur de la porte.

    Veuillez noter que la « série HB630 » désigne le type de corps de serrure utilisé avec diverses configurations de tirage affleurant. L'ensemble "HB630" a une clé et un snib des deux côtés, et est l'une des configurations possibles de la série.

    Matériau : zinc moulé sous pression avec laiton et acier inoxydable 316

    Axe : 55mm

    Epaisseur minimale de la porte : 38mm

    Poignées affleurantes : 250 mm x 36 mm x 13 mm.

    Spécification
    • Suitable for timber or aluminum doors with wide stiles

      For finish options please see our current Finishes Sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.

      Flush pulls are designed to be mounted with the body within the thickness of the door, and the face plate on the door surface – total projection is 2mm. Fully recessed mounting is possible on timber doors with the appropriate door thickness. Using glue, epoxy or silicone products etc to secure flush pulls to the door is not required or recommended for installation, and may void warrantee. Glue, epoxy, or silicone products can be used to secure the spindle bar to the back of the snib flush pull for example where sets have a flush pull to one side only.

      Configurations:
      HB 630 – Key and Snib Both Sides
      HB 632 – Key Snib In, Blank Out
      HB 633 – Key Snib In, No Pull Out


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Brushed Satin Chrome, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome, Appliance White
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hb630-series-sliding-door-lock-55mm-backset
    • Famille de produitsSliding Door Hardware
    • Groupe de produitsLocks and Sliding Lock Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte