Publier vos produits
HB695 250mm Series Sliding Door Privacy Lock - 55mm Backset
HB695 250mm Series Sliding Door Privacy Lock - 55mm Backset
HB695 250mm Series Sliding Door Privacy Lock - 55mm Backset

    HB695 250mm Series Sliding Door Privacy Lock - 55mm Backset

    Traduit par Google,

    Serrure de confidentialité coulissante à cavité Halliday + Baillie avec poignées de 250 mm de long.

    La serrure de porte coulissante privée HB695 de 250 mm de longueur comprend une tirette affleurante à l'intérieur et une tirette affleurante à dégagement d'urgence à l'extérieur pour un verrouillage sûr et efficace des curseurs de poche de la salle de bains et des toilettes. Le HB695 est livré avec une petite poignée d'extrémité encastrée pour une utilisation facile pour sortir le curseur de la poche. L'épaisseur minimale de la porte requise est de 38 mm. Pour une épaisseur de porte de 35 mm à 38 mm, veuillez commander le HB690/35 (tirettes de 170 mm de long) avec des poignées affleurantes moins profondes.

    Matériau : zinc moulé sous pression avec laiton et acier inoxydable 316

    Axe : 55mm

    Epaisseur minimale de la porte : 38mm

    Poignées affleurantes : 250 mm x 36 mm x 11 mm

    Convient aux portes en bois ou en aluminium.

    Spécification
    • For finish options please see our current Finishes Sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.

      Flush pulls are designed to be mounted with the body within the thickness of the door, and the face plate on the door surface – total projection is 2mm. Fully recessed mounting is possible on timber doors with the appropriate door thickness. Using glue, epoxy or silicone products etc to secure flush pulls to the door is not required or recommended for installation, and may void warrantee. Glue, epoxy, or silicone products can be used to secure the spindle bar to the back of the snib flush pull for example where sets have a flush pull to one side only.

      Configurations:
      HB 695 – Privacy Set with Snib Inside and Emergency Release Pull Outside
      HB 696 – Snib In, No Pull Out
      HB 698 – Snib In, Blank Out
      HB 699 – Snib Pulls to Both Sides


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome, Appliance White

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hb695-series-sliding-door-privacy-lock-55mm-backset
    • Famille de produitsSliding Door Hardware
    • Groupe de produitsLocks and Sliding Lock Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalZinc Alloy
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte