Publier vos produits
Talis Single lever kitchen mixer 220 Loop with pull-out spray
hansgrohe

Talis Single lever kitchen mixer 220 Loop with pull-out spray

Traduit par Google,
Talis Mitigeur cuisine 220, douchette extractible, 2 jets
Spécification
  • Surfaces: - 04702005 Chrome - 04702805 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • normal spray, shower spray • non-lockable shower spray • maximum flow rate at 3 bar: 6,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Spécifications techniques
  • Réference unique.04702005
  • Famille de produitsKitchen mixers
  • Groupe de produitsTalis
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)2.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011431
  • Nom ETIMKitchen mixing tap
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures