Publier vos produits
Croma Select E Hand shower 110 3jet 2.5 GPM
Croma Select E Hand shower 110 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Croma Select E Hand shower 110 3jet 2.5 GPM

    Traduit par Google,
    Croma Select E Douchette 110 3jets 2.5 GPM
    Spécification
    • Surfaces: - 04948820 Brushed Nickel - 04948400 White/Chrome Specification: • shower head size: 110 mm • spray type: SoftRain, IntenseRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.04948USA
    • Famille de produitsHand showers
    • Groupe de produitsCroma Select E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3
    • Largeur (mm)4.25
    • Profondeur (mm)9.63
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures