Publier vos produits
Croma Overhead shower E 75 1jet Green 1.5 GPM
Croma Overhead shower E 75 1jet Green 1.5 GPM
    hansgrohe

    Croma Overhead shower E 75 1jet Green 1.5 GPM

    Traduit par Google,
    Douche de tête Croma E 75 1jet 1.5 GPM
    Spécification
    • Surfaces: - 06498000 Chrome - 06498820 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 75 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.06498000
    • Famille de produitsOverhead showers
    • Groupe de produitsCroma
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.38
    • Largeur (pouces)3.12
    • Profondeur (pouces)3.12
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)0.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures