Publier vos produits
Talis Classic Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set
Talis Classic Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Talis Classic Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set

    Traduit par Google,
    Talis Classic Mitigeur lavabo 80 avec garniture de vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 14111001 Chrome - 14111005 Chrome - 14111621 Oil Rubbed Bronze - 14111821 Brushed Nickel - 14111825 Brushed Nickel - 14111831 Polished Nickel - 14111921 Rubbed Bronze - 14111925 Rubbed Bronze Specification: • ComfortZone 80 • projection: 102 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
    Spécifications techniques
    • Réference unique.14111001
    • Famille de produitsBasin mixers
    • Groupe de produitsTalis Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)176
    • Largeur (mm)54
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures