Publier vos produits
24338XXX Ceiling connector E 10 cm
24338XXX Ceiling connector E 10 cm
24338XXX Ceiling connector E 10 cm
    hansgrohe

    24338XXX Ceiling connector E 10 cm

    Traduit par Google,

    Connecteur de plafond E 10 cm

    Spécification
    • Surfaces: - 24338000 Chrome - 24338140 Brushed Bronze - 24338340 Brushed Black Chrome - 24338670 Matt Black - 24338700 Matt White - 24338990 Polished Gold Optic Specification: • length: 100 mm • installation type: concealed installation • material: brass/ plastic • connection type: G ½ • ceiling connector not extendable, ceiling connector not shortenable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.24338XXX
    • Famille de produitsShower arms
    • Groupe de produitshansgrohe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)123
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.51
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010905
    • Nom ETIMShower connecting piece
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures