Publier vos produits
24531USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet
24531USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet
24531USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet
24531USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet
    hansgrohe

    24531USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet

    Traduit par Google,

    Douche de tête Raindance Alive Q 210/340 1 jet

    Spécification
    • Surfaces:

      - 24531001 Chrome

      - 24531141 Brushed Bronze

      - 24531671 Matt Black

      - 24531707 Matt White

      - 24531347 Brushed Black Chrome

      - 24531997 Polished Gold Optic

      Specification:

      • shower head size: 214 x 343 mm

      • spray type: RainAir

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • DropGuard reduces the dripping after stopping the shower to just a few seconds

      • overhead shower angle adjustable

      • material spray disc: anodized aluminium

      • spray disc surface: graphite

      • design cover can be removed easily and without tools for cleaning

      • design cover surface: graphite

      • design cover conceals the nozzles

      • flat, minimalist design

      • installation: ceiling or wall

      • connection thread: G ½

      • suitable for continous flow water heaters

    Spécifications techniques
    • Réference unique.24531USA
    • Famille de produitsOverhead showers
    • Groupe de produitsRaindance Alive Q
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)56
    • Largeur (pouces)340
    • Profondeur (pouces)210
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)3.18
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord