Publier vos produits
Crometta 100 Shower set Vario with shower bar 90 cm
Crometta 100 Shower set Vario with shower bar 90 cm
    hansgrohe

    Crometta 100 Shower set Vario with shower bar 90 cm

    Traduit par Google,
    Crometta 100 Ensemble de douche Vario avec barre de douche 90 cm
    Spécification
    • Surfaces: - 26657400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, normal spray, Shampoo spray, Massage spray • spray type adjustment by turning spray disc • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26657XXX
    • Famille de produitsWallbar sets
    • Groupe de produitsCrometta 100
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)959
    • Largeur (mm)124
    • Profondeur (mm)244
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010109
    • Nom ETIMSliding rod combination
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures